Schneider-Electric Challenge Com
 
MTN3300- challenge-com
MTN3300-6033
Rocker, Merten System Design,, sahara
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Merten
Tip produs sau componenta Clapeta
Denumire System Design
Culoare Sahara
Suplimentare
Mod de fixare Cu clema
Tratament suprafata Lacuit
Inaltime 27 mm
Latime 71 mm
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,600 cm
Latime prima forma de impachetare 7,300 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 26,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 7,600 cm
Latime a doua forma de impachetare 7,800 cm
Lungime a doua forma de impachetare 12,400 cm
Greutate a doua forma de impachetare 156,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare CAR
Numar unitati in a treia forma de impachetare 120
Inaltime a treia forma de impachetare 19,800 cm
Latime a treia forma de impachetare 31,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,600 cm
Greutate a treia forma de impachetare 4,148 kg