Schneider-Electric Challenge Com
 
MTN3400- challenge-com
MTN3400-6052
Clapeta dubla, SysD, mocca metalic
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Merten
Tip produs sau componenta Clapeta
Denumire System Design
Culoare Cafeniu
Suplimentare
Numar de clapete 2
Destinatie produs Intrerupator
Mod de fixare Cu clema
Finisare suprafata Mat
Tratament suprafata Lacuit
Material Metalic
Inaltime 71 mm
Latime 71 mm
Adancime 27 mm
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,600 cm
Latime prima forma de impachetare 7,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 52,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 7,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 7,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 12,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 286,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare CAR
Numar unitati in a treia forma de impachetare 120
Inaltime a treia forma de impachetare 20,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 31,300 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,500 cm
Greutate a treia forma de impachetare 7,246 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP B048d869-dcd8-4a9d-812a-3f41c92f1e28
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni