Schneider-Electric Challenge Com
 
MTN3420- challenge-com
MTN3420-0325
Clapeta 2 Butoane cu Fereastra Indicator, Alb Intens, Lucios, Sistem M
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Merten
Tip produs sau componenta Clapeta
Denumire M-Plan glass
M-Plan
M-Arc
System M
M-Smart
M-Star
M-Elegance
Culoare Alb antimicrobian (RAL 9016)
Suplimentar
Numar de clapete 2
Destinatie produs Intrerupator
Informatii suplimentare dispozitiv de conectare Cu fereastră luminoasă
Mod de fixare Cu clema
Finisare suprafata Lucios
Tratament suprafata Antibacterian
Material Termoplastic
Inaltime 71 mm
Latime 71 mm
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,6 cm
Latime prima forma de impachetare 5,6 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,6 cm
Greutate prima forma de impachetare 23 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 7,2 cm
Latime a doua forma de impachetare 7,2 cm
Lungime a doua forma de impachetare 12,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 146 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare CAR
Numar unitati in a treia forma de impachetare 120
Inaltime a treia forma de impachetare 18,5 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 3,91 kg
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 months