Schneider-Electric Challenge Com
 
MTN3754- challenge-com
MTN3754-0000
Insert Monopolar pentru Card Hotel, 6 A,250 V C.A., fara suruburi
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Merten
Tip produs sau componenta Intrerupator cu cartela
Aplicatie a dispozitivului Iluminare
Prezentare dispozitiv Mecanism cu suport de fixare
Tip tehnologie Electromecanic
Montare dispozitiv Incastrat
Actuator Card
Suplimentare
Tip si compozitie contacte 1 NO
[Ue] tensiune nominala 230 V
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Curent nominal 6 A
Conexiuni - borne Borna fara surub
Mod de fixare Cu suruburi si cleme
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,000 cm
Latime prima forma de impachetare 7,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,600 cm
Greutate prima forma de impachetare 58,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,200 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,300 cm
Greutate a doua forma de impachetare 718,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare CAR
Numar unitati in a treia forma de impachetare 40
Inaltime a treia forma de impachetare 20,700 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,700 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,700 cm
Greutate a treia forma de impachetare 3,240 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 27fabf3b-6f59-4587-9868-d90a7915b4a6
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 months