|
|
|
MTN4010-6552
Rama simpla D-Life, metal, mocca metalic
|
|
|
Principale
Gama
|
Merten
|
Denumire
|
D-Life
|
Tip produs sau componenta
|
Rama decorativa
|
Suplimentare
Numar de posturi
|
1 post
|
Culoare
|
Cafeniu
|
Finisare suprafata
|
Metalic
|
Tratament suprafata
|
Lacuit
|
Material
|
Zamak
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Inaltime
|
90 mm
|
Latime
|
90 mm
|
Adancime
|
12 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,900 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,700 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12,600 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
110,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
80
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
31,900 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
33,700 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,700 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
9,332 kg
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
27fabf3b-6f59-4587-9868-d90a7915b4a6
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garantie contractuala
|
|