Schneider-Electric Challenge Com
 
MTN4020- challenge-com
MTN4020-3625
Rama dubla M-Pure, alb activ
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Merten System M
Denumire M-Pure
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Suplimentar
Numar de intrari 2 porti
Colour Alb activ (RAL 9016)
Finisaj suprafata Brilliant
Tratament suprafata Antibacterial
Material Policarbonat
Mod de montare Orizontal şi vertical
Grad de protectie IP IP20
Segment de piata Clădiri comerciale mici
Rezidențial
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 29,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1 cm
Latimea formei de impachetare 1 8,3 cm
Lungimea formei de impachetare 1 15,4 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 354,0 g
Inaltimea formei de impachetare 2 16 cm
Latimea formei de impachetare 2 12 cm
Lungimea formei de impachetare 2 9 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3 90
Greutatea formei de impachetare 3 3,59 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 30 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)