Schneider-Electric Challenge Com
 
MTN4030- challenge-com
MTN4030-6547
Rama tripla D-Life, piatra, ardezie
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Merten
Denumire D-Life
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Suplimentare
Numar de posturi 3 posturi
Culoare Bazalt
Finisare suprafata Piatra lustruita
Material Piatra
Grad de protectie IP IP20
Inaltime 90 mm
Latime 234 mm
Adancime 12 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,000 cm
Latime prima forma de impachetare 9,800 cm
Lungime prima forma de impachetare 25,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 142,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare 58
Inaltime a doua forma de impachetare 31,300 cm
Latime a doua forma de impachetare 33,900 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,400 cm
Greutate a doua forma de impachetare 9,094 kg