|
|
|
MTN403239
Rama Metalica, 2 Aparate, Crom, M-Elegance
|
|
|
Principal
Gama
|
Merten System M
|
Denumire
|
Metal M-Elegance
|
Tip produs sau componenta
|
Rama decorativa
|
Suplimentar
Numar de intrari
|
2 porti
|
Colour
|
Crom
|
Finisaj suprafata
|
Brilliant
|
Material
|
Metal
|
Mod de montare
|
Orizontal şi vertical
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Segment de piata
|
Clădiri comerciale mici
Rezidențial
|
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
220,0 g
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
2,5 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
9,5 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
16,9 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 2
|
CAR
|
Numar de unitati in forma de impachetare 2
|
45
|
Greutatea formei de impachetare 2
|
10,31 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 2
|
18,5 cm
|
Latimea formei de impachetare 2
|
30 cm
|
Lungimea formei de impachetare 2
|
40 cm
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuala
|
|