|
|
|
MTN403305
Rama Metalica, 3 Aparate, Titaniu, M-Elegance
|
|
|
Principale
Gama
|
Merten
|
Denumire
|
Metal M-Elegance
|
Tip produs sau componenta
|
Rama decorativa
|
Suplimentare
Numar de posturi
|
3 posturi
|
Culoare
|
Titan
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Material
|
Metal
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Inaltime
|
90 mm
|
Latime
|
234 mm
|
Adancime
|
12 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,600 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
24,200 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
312,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
28
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
19,600 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,400 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,900 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
9,236 kg
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
Cb87ea00-9c0a-46cf-9af0-7e68e017df48
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garantie contractuala
|
|