Schneider-Electric Challenge Com
 
MTN4040- challenge-com
MTN4040-6536
Rama D-Life, 4 posturi, otel inoxidabil
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Merten
Denumire D-Life
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Suplimentare
Numar de posturi 4 posturi
Culoare Otel inoxidabil
Finisare suprafata Mat
Tratament suprafata Lacuit
Material Termoplastic
Grad de protectie IP IP20
Inaltime 90 mm
Latime 306 mm
Adancime 12 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,600 cm
Latime prima forma de impachetare 8,700 cm
Lungime prima forma de impachetare 30,700 cm
Greutate prima forma de impachetare 48,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 2
Inaltime a doua forma de impachetare 3,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 9,900 cm
Lungime a doua forma de impachetare 31,700 cm
Greutate a doua forma de impachetare 130,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare CAR
Numar unitati in a treia forma de impachetare 44
Inaltime a treia forma de impachetare 30,600 cm
Latime a treia forma de impachetare 33,700 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,500 cm
Greutate a treia forma de impachetare 3,322 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu