Aceasta aplicatie va fi dezafectata incepand cu 7 ianuarie 2025

MTN4052-3471 |
Schneider-Electric Challenge Com
 
MTN4052- challenge-com
MTN4052-3471
Rama din Lemn 2G Wen M-Ele
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Merten
Denumire Lemn M-Elegance
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Suplimentare
Numar de posturi 2 posturi
Culoare Wenge
Finisare suprafata Mat
Material Lemn
Grad de protectie IP IP20
Inaltime 90 mm
Latime 163 mm
Adancime 12 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,5 cm
Latime prima forma de impachetare 9,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 16,9 cm
Greutate prima forma de impachetare 79,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare 45
Inaltime a doua forma de impachetare 18,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,96 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP Cb87ea00-9c0a-46cf-9af0-7e68e017df48
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garanție contractuală
Garantie 18 luni