|
|
|
MTN4075-6033
Blanking cover, sahara, System Design
|
|
|
Principale
Gama
|
Merten
|
Denumire
|
System Design
|
Tip produs sau componenta
|
Obturator
|
Prezentare dispozitiv
|
Placa
|
Culoare
|
Sahara
|
Informatii suplimentare
|
Cu suport inel
|
Suplimentare
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Cu surub
|
Tratament suprafata
|
Lacuit
|
Finisare suprafata
|
Mat
|
Inaltime
|
71 mm
|
Latime
|
71 mm
|
Material
|
Termoplastic
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,300 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,400 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,800 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
44,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
100
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
20,100 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,400 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,200 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,810 kg
|
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
1
|
Garantie contractuala
|
|