|
|
|
MTN432544
Clapeta 2 Porturi, Alb, Lucios, Sistem M
|
|
|
Principale
Marca de produs
|
Schneider Electric
|
Gama
|
Merten System M
|
Gama de produse
|
Merten System M
|
Denumire
|
M-Star
M-Plan
M-Arc
M-Smart
M-Elegance
System M
M-Plan glass
|
Tip produs sau componenta
|
Clapeta
|
Culoare
|
Alb (RAL 1013)
|
Suplimentare
Destinatie produs
|
Intrerupator sau buton dublu
|
Material
|
Policarbonat lucios
|
Mod de fixare
|
Cu clema
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,300 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
20,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
6,600 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
7,300 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
17,700 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
234,000 g
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Garantie contractuala
|
|