|
|
|
MTN432725
Clapeta cu Spatiu pentru Simboluri, Ip44, Alb Intens, Lucios
|
|
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii DEC 31, 2024
|
|
|
Principale
Marca de produs
|
Schneider Electric
|
Gama
|
Merten System M
|
Gama de produse
|
Merten System M
|
Denumire
|
M-Arc
M-Star
M-Smart
M-Plan
System M
M-Plan glass
M-Elegance
|
Tip produs sau componenta
|
Clapetă cu indicator
|
Culoare
|
Alb antimicrobian (RAL 9016)
|
Informatii suplimentare dispozitiv de conectare
|
Cu deschidere pentru lentilă/simbol
Cu fereastră luminoasă
|
Suplimentare
Destinatie produs
|
Comutator simplu
|
Material
|
Policarbonat lucios
|
Tratament suprafata
|
Antibacterian
|
Marcaj
|
Cu simboluri
|
Mod de fixare
|
Cu clema
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP44
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,300 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,300 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
35,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
60
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,520 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
480
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
45,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
32,160 kg
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
Cb87ea00-9c0a-46cf-9af0-7e68e017df48
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Garanție contractuală
|
|