|
|
|
MTN436019
Clapeta cu Fereastra Indicator,Alb Polar, Lucios, Sistem M
|
|
|
Principale
Gama
|
Merten
|
Tip produs sau componenta
|
Clapeta
|
Denumire
|
M-Smart
M-Plan
M-Elegance
M-Plan glass
System M
M-Star
M-Arc
|
Culoare
|
Alb polar (RAL 9010)
|
Suplimentare
Informatii suplimentare dispozitiv de conectare
|
Cu fereastră luminoasă
|
Mod de fixare
|
Cu clema
|
Tratament suprafata
|
Antibacterian
|
Material
|
Termoplastic
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,400 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
18,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
6,200 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
7,400 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
9,800 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
112,000 g
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
Cb87ea00-9c0a-46cf-9af0-7e68e017df48
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Garantie contractuala
|
|