Numar priza
|
1
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Tip incarcare USB
|
USB tip C
|
Number output current
|
3.1 A
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
220...240 V c.a. +/- 10 % la 50/60 Hz
|
[In] calibru
|
180 mA
|
Raportul de eficienta energetica
|
95
|
Puterea maxima consumata in W
|
0,07 W
|
Tensiunea nominala de iesire
|
65 W
|
Putere de intrare
|
12 W
|
Tensiune de iesire
|
5 V c.c. 2.4 A
5...24 V c.c. 3.1 A
|
Durata de service in ore
|
30000 H 12 W
30000 H 0,075 W
|
Numar de borne
|
2 borne cu surub
|
Forma a capului surubului
|
Pozidriv No 1
|
Capacitate conexiune de prindere
|
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(ri)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru flexibil cablu(ri)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru torsadat cablu(ri)
|
Lungime de dezizolare conductor
|
7 mm
|
Material
|
PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa
PC (policarbonat) GF10 FR: protectie interna
|
Tip de protectie
|
Electronic overload and temperature protection
|
Mod de fixare
|
Cu suruburi si cleme
|
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa II
|
Inaltime
|
71 mm
|
Latime
|
71 mm
|
Adancime de montaj
|
30 mm
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,700 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,600 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,800 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
140,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
40
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
19,600 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,800 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
41,300 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
6,026 kg
|