|
|
|
MTN4575-0002
Data socket, Merten inserts, mechanism with fixing frame, 2 RJ45, UTP, straight
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Mecanisme Merten
|
Tip produs sau componenta
|
Priza de date
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism cu suport de fixare
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Suplimentare
Mod de fixare
|
Cu suruburi si cleme
|
Tipul conectorului
|
RJ45
|
Numar priza
|
2
|
Directie de instalare
|
Drept
|
Tip priza de date
|
Priza RJ45 Cat.5
|
Tip manta cablu
|
UTP
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,600 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,700 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,700 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
54,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
19,800 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,200 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,072 kg
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Profil circularitate
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Garantie contractuala
|
|