|
|
|
MTN466099
Sfarsit Linie Priza Antena-Ies.Inser, 2 Iesiri R/Tv+Sat
|
|
|
Principale
Gama
|
Merten
|
Nume produs
|
Mecanism Merten
|
Tip produs sau componenta
|
Priza R-TV/SAT
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Suport media
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism cu suport de fixare
|
Suplimentare
Numar priza
|
2
|
Tip priza TV
|
De trecere
|
Frecventa de transmisie
|
4…2400 kHz
|
Pierdere plot
|
4,5 la 860 kHz
5 la 2150 kHz
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Cu suruburi si cleme
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,400 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,400 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,900 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
100,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
60
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
19,800 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,400 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,400 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
6,558 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|