|
|
|
MTN466619
Placa Centrala 2-Prt Pentru Conectr.-Schneider Electric Rj45, Alb Polar
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Merten Artec
Merten Antique
|
Nume estetic
|
Antique
Artec
|
Tip produs sau componenta
|
Placă centrală
|
Destinatie produs
|
Insert RJ11 sau RJ45
|
Prezentare dispozitiv
|
Placă centrală
|
Informatii suplimentare priza
|
Cu capac pentru praf
Etichetă printabilă cu plăcuţă indicatoare
|
Suplimentar
Montare dispozitiv de conectare
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Cu clema
|
Tenta de culoare
|
Polar white
|
Cod de culori
|
RAL 9010
|
Material
|
Policarbonat brilliant
|
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1
|
PCE
|
Număr de produse în pachet
|
1
|
Greutate colet(Lbs)
|
25 g
|
Inaltimea formei de impachetare 1
|
3,2 cm
|
Latimea formei de impachetare 1
|
7,4 cm
|
Lungimea formei de impachetare 1
|
7,4 cm
|
Tip unitate a formei de impachetare 2
|
CAR
|
Numar de unitati in forma de impachetare 2
|
100
|
Greutatea formei de impachetare 2
|
2,91 kg
|
Inaltimea formei de impachetare 2
|
18,5 cm
|
Latimea formei de impachetare 2
|
30 cm
|
Lungimea formei de impachetare 2
|
40 cm
|
Durabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
Conform Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|