|
|
|
MTN471219
Rama dubla cu Suport Etichetare, Instalare Orizontala, Alb Polar, Lucios
|
|
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii DEC 31, 2024
|
|
|
Principale
Gama
|
Merten System M
|
Gama de produse
|
Merten System M
|
Denumire
|
M-Smart
|
Tip produs sau componenta
|
Rama decorativa
|
Informatii suplimentare
|
Cu suprafa?a etichetei
|
Suplimentare
Numar de posturi
|
2 posturi
|
Culoare
|
Alb polar (RAL 9010)
|
Finisare suprafata
|
Brilliant
|
Material
|
Policarbonat
|
Mod de montare
|
Orizontal
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Segment de piata
|
Cladiri comerciale mici
Rezidential
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,100 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
15,100 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
34,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
2
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
3,100 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
9,200 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
16,800 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
92,000 g
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
Cb87ea00-9c0a-46cf-9af0-7e68e017df48
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garantie contractuala
|
|