|
|
|
MTN478525
Rama M-Smart, 5-Porturi, Alb Intens, Lucios
|
|
|
Principale
Gama
|
Merten System M
|
Gama de produse
|
Merten System M
|
Denumire
|
M-Smart
|
Tip produs sau componenta
|
Rama decorativa
|
Suplimentare
Numar de posturi
|
5 posturi
|
Culoare
|
Alb antimicrobian (RAL 9016)
|
Finisare suprafata
|
Brilliant
|
Tratament suprafata
|
Antibacterian
|
Material
|
Policarbonat
|
Mod de montare
|
Orizontal si vertical
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Segment de piata
|
Cladiri comerciale mici
Rezidential
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,700 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,400 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
37,400 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
94,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
38
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
20,300 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,600 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,300 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,572 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|