|
|
|
MTN480260
Cadru, 2 Porturi, Aluminiu, Anti Vandalism
|
|
|
Principale
Gama
|
Merten
|
Denumire
|
Anti-vandalism
|
Tip produs sau componenta
|
Rama decorativa
|
Suplimentare
Numar de posturi
|
2 posturi
|
Culoare
|
Aluminium
|
Finisare suprafata
|
Mat
|
Tratament suprafata
|
Metalic
Teflonat
|
Material
|
Aluminiu
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Inaltime
|
90 mm
|
Latime
|
163 mm
|
Adancime
|
12 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,900 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
17,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
154,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
75
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
20,900 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,600 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,800 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
12,080 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|