Schneider-Electric Challenge Com
 
MTN5250- challenge-com
MTN5250-6035
Cover plate, Merten System M, with rotary knob, lotus white
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Merten
Tip produs sau componenta Placa
Destinatie produs Rotary dimmer
Culoare Alb lotus (RAL 9003)
Suplimentare
Mod de fixare Cu cleme
Material Termoplastic
Finisare suprafata Lucios
Grad de protectie IP IP20
Latime 71 mm
Inaltime 71 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,300 cm
Latime prima forma de impachetare 7,400 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,700 cm
Greutate prima forma de impachetare 34,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare 50
Inaltime a doua forma de impachetare 20,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,900 cm
Lungime a doua forma de impachetare 41,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 2,078 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP B048d869-dcd8-4a9d-812a-3f41c92f1e28