Schneider-Electric Challenge Com
 
MTN581519
MTN581519
Blind time switch, polar white, glossy, System M
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Merten System M
Nume estetic M-Elegance
M-Plan glass
M-Plan
M-Star
System M
M-Smart
M-Arc
Tip produs sau componenta Unitate comandă storuri
Prezentare dispozitiv Capac central
Suplimentar
Functie disponibila Temporizator integrat
Generator aleator
Astro program
Montare dispozitiv de conectare Incastrat
Mod de fixare Cu clema
Autonomie 24 h
Material Policarbonat brilliant
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Unitati de impachetare
Greutate colet(Lbs) 0,043 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 80,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 124,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 158,000 mm
Durabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Nu se aplică, în afara domeniului de aplicare a EU RoHS
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Garanție contractuală
Garantie 18 luni