Schneider-Electric Challenge Com
 
MTN6185- challenge-com
MTN6185-6035
KNX Push-button Pro T, System D, alb lotus
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Denumire System Design
Tip produs sau componenta Intrerupator cu revenire
Tip magistrala KNX
Culoare principala Alb lotus
Suplimentare
Tip de control Tip tactil
Fara atingere
Tip senzor Temperatura
Montare dispozitiv Incastrat
Numarul tastelor FUNCTION 4
Functie disponibila Impulsuri ce declanseaza telegrame de 1, 2, 4 sau 8 biti
Setare expresa: Apelarea unei configuratii prestabilite
Buton cu 1 pana la 4 butoane de operare
Modul de noapte: LED-urile se aprind cu luminozitate redusa
Programabil cu ETS4 si superior
Impulsuri cu telegrame de 2 biti
Cu afisaje de stare
Jaluzele (cu o singura suprafata/cu doua suprafete)
Simboluri cu iluminare din spate
Functii de dezactivare
Regasire a scenei
Comportamentul si luminozitatea afisajelor de stare
Regulator liniar pe 8 biti
Comutare, comutare, atenuare (suprafata unica/duala)
Protectie la dezmembrare cu accesorii
Setare avansata: Configuratie individuala
Salvarea scenei
Functie de proximitate
Semnalizare locala 1 LED per canal (alb/verde)
Marcaj Cu simboluri
Material Plastic
Culoare Alb lotus
Tratament suprafata Lacuit
Latime 71 mm
Inaltime 71 mm
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,800 cm
Latime prima forma de impachetare 7,700 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,700 cm
Greutate prima forma de impachetare 124,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare 50
Inaltime a doua forma de impachetare 19,700 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,400 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,900 cm
Greutate a doua forma de impachetare 6,250 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP F0f2d646-8875-41ef-9cb4-aca68a0b7192
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni