|
|
|
MTN6185-6036
KNX Push-button Pro T, System D, otel inoxidabil
|
|
|
Principale
Denumire
|
System Design
|
Tip produs sau componenta
|
Intrerupator cu revenire
|
Tip magistrala
|
KNX
|
Culoare principala
|
Otel inoxidabil
|
Suplimentare
Tip de control
|
Tip tactil
Fara atingere
|
Tip senzor
|
Temperatura
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Numarul tastelor FUNCTION
|
4
|
Functie disponibila
|
Impulsuri ce declanseaza telegrame de 1, 2, 4 sau 8 biti
Setare expresa: Apelarea unei configuratii prestabilite
Buton cu 1 pana la 4 butoane de operare
Modul de noapte: LED-urile se aprind cu luminozitate redusa
Programabil cu ETS4 si superior
Impulsuri cu telegrame de 2 biti
Cu afisaje de stare
Jaluzele (cu o singura suprafata/cu doua suprafete)
Simboluri cu iluminare din spate
Functii de dezactivare
Regasire a scenei
Comportamentul si luminozitatea afisajelor de stare
Regulator liniar pe 8 biti
Comutare, comutare, atenuare (suprafata unica/duala)
Protectie la dezmembrare cu accesorii
Setare avansata: Configuratie individuala
Salvarea scenei
Functie de proximitate
|
Semnalizare locala
|
1 LED per canal (alb/verde)
|
Marcaj
|
Cu simboluri
|
Material
|
Plastic
|
Culoare
|
Otel inoxidabil
|
Tratament suprafata
|
Lacuit
|
Latime
|
71 mm
|
Inaltime
|
71 mm
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,600 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,800 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
118,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
19,700 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,300 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
6,254 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Nu
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Nu
|
Numar SCIP
|
Bc3a78a5-d508-425a-b6b2-a0eb67151f2f
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu scutirile
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Informatii privind sfarsitul duratei de viata
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Garanție contractuală
|
|