Schneider-Electric Challenge Com
 
MTN625260
MTN625260
Clapete pentru Modul cu 2 Butoane, Aluminiu, Sistem M
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Merten
Tip produs sau componenta Clapeta
Denumire M-Smart
M-Star
M-Elegance
M-Plan glass
System M
M-Arc
M-Plan
Culoare Aluminium
Suplimentare
Tip de control Tip tactil
Numar de clapete 1
Destinatie produs Buton
Finisare suprafata Mat
Tratament suprafata Lacuit
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,2 cm
Latime prima forma de impachetare 7,4 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,4 cm
Greutate prima forma de impachetare 16,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare 150
Inaltime a doua forma de impachetare 18,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,6 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b