|
|
|
MTN6270-0011
Set folii pentru KNX Push-button Pro, System Design
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Merten System Design
|
Denumire
|
System Design
D-Life
|
Tip produs sau componenta
|
Label
|
Colour
|
Negru
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,400 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,300 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
16,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
150
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
19,800 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
31,100 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,400 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,942 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|