Schneider-Electric Challenge Com
 
MTN6302- challenge-com
MTN6302-6052
Detector prezenta KNX ARGUS 180/2,2m Mocca metalic
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama KNX
Denumire System Design
D-Life
Tip produs sau componenta Detector de prezenta
Tip magistrala KNX
Culoare Cafeniu
Suplimentare
Prezentare dispozitiv Mecanism cu placa centrala
Numar de canale 5
Tip de protectie Protectie zona de deformare
Tip de setare Sensibilitate luminoasa reglabila
Ciclu de utilizare 15300 minute
Interval timp de intarziere 0...1 s (pornire)
Fata de detectie Lateral:8 m
Unghi de detectare 180° orizontal
Material Policarbonat
Tratament suprafata Lacuit
Montare dispozitiv Incastrat
Inaltimea de montare 2,2 m
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,9 cm
Latime prima forma de impachetare 7,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 99,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare 30
Inaltime a doua forma de impachetare 18,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,38 kg