Schneider-Electric Challenge Com
 
MUR35023
MUR35023
Mureva intrerupator cruce, PT gri
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Mureva Styl
Gama Mureva Styl
Tip produs sau componenta Intrerupator
Numar de clapete 1
Functie de comutare Cruce
Culoare Gri (RAL 7016)
Suplimentare
Prezentare dispozitiv Produs complet
Tip tehnologie Electromecanic
Montare dispozitiv Suprafata
Actuator Clapeta
Tip de sarcina Sarcina pentru lampi cu balast cu consum redus de energie: 100 W
[Ue] tensiune nominala de functionare 250 V c.a.
Conditii de utilizare Interior/exterior
Material SEBS
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
Alama
Curent nominal 10 AX
Lungime de dezizolare conductor 13 mm
Intrare pentru cablu Acces facil la ventil diametru: 6…20 mm
Capacitate conexiune de prindere 1.5...2.5 mm² pentru rigid cablu(ri)
1.5...2.5 mm² pentru torsadat cablu(ri)
1.5...2.5 mm² pentru flexibil cablu(ri)
Mod de fixare Cu surub
Grad de protectie IP IP55
Grad de protectie IK IK08
Latime 76 mm
Inaltime 76 mm
Rezistenta la produse chimice si detergenti Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Adancime 64 mm
Adancimea proiectata 64 mm
Mediu
Etichete privind calitatea CE
AENOR
EAC
NF
Intarziere flacara Autostingere 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Standarde EN 60669-1
Temperatura ambientala de functionare -5…40 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -25…55 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,500 cm
Latime prima forma de impachetare 7,600 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,600 cm
Greutate prima forma de impachetare 126,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 8,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 16,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 39,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,346 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 60
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 8,812 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP 66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1
Garantie contractuala
Garantie 18 luni