Schneider-Electric Challenge Com
 
MVS21411
MVS21411
Unitate de control EasyPact MVS, 800-3200A, ET2I, Debrosabil
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse EasyPact MVS
Tip produs sau componenta Unitate de comanda
Aplicatie disjunctor Industrial
Standard
Descriere poli 4P
3P
Descriere poli protejati 3d
3d + N/2
4d
Pozitie neutrului Stanga
Tip retea electrica C.a.
Nume unitate de declansare ET2I
Tehnologie unitate de declansare Pe baza de microprocesor
Gama uitatii de declansare 800…4000 A
Suplimentare
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Mod de montare Debrosabil
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Setare de protectie neutru Fara protectie (3d)
0,5 x Ir (3d + N/2)
1 x Ir (4d)
Functii de protectie a unitatii de declansare LI
Tip de protectie Protectie la suprasarcina (timpindelungat)
Protectie instantanee la scurtcircuit
Indicatie defectiune Punere la pamant
Defect intern
Suprasarcina
Scurtcircuit
Tip de reglare a restabilirii prelungite Ir 9 setari reglabile
Interval de reglare a restabilirii prelungite 0,4...1 x In
Tip de ajustareintarziere prelungita 9 setari reglabile
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata 0,5…24 s (6 x Ir), precizie: 0...- 20 %
Memorie termica 20 de minuteinainte si dupa declansare
Tip de reglare a restabilirii instantanee Ii 9 setari ajustabile
Interval de reglare a restabilirii instantanee 1,5...10 x Ir, precizie: +/- 10 %
Blocare ZSI cu selectare a zonei Cu
Inaltime 200 mm
Latime 55 mm
Adancime 75 mm
Greutate neta 0,213 kg
Mediu
Temperatura ambientala de functionare -5…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -25…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 10,0 cm
Latime prima forma de impachetare 30,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 20,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 3,0 kg