Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Mod de montare
|
Debrosabil
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Setare de protectie neutru
|
Fara protectie (3d)
0,5 x Ir (3d + N/2)
1 x Ir (4d)
|
Functii de protectie a unitatii de declansare
|
LSIG
|
Tip de protectie
|
Protectie la scurtcircuit pe perioada scurta
Protectie la suprasarcina (timpindelungat)
Protectie la punerea la pamant
Protectie instantanee la scurtcircuit
|
Indicatie defectiune
|
Suprasarcina
Scurtcircuit
Punere la pamant
Defect intern
|
Tip de reglare a restabilirii prelungite Ir
|
9 setari reglabile
|
Interval de reglare a restabilirii prelungite
|
0,4...1 x In
|
Tip de ajustareintarziere prelungita
|
9 setari reglabile
|
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata
|
0,5…24 s (6 x Ir), precizie: 0...- 20 %
|
Memorie termica
|
20 de minuteinainte si dupa declansare
|
Tip de reglare a restabilirii pe termen scurt lsd
|
9 setari reglabile
|
[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt
|
1,5...10 x Ir
|
Tip de ajustareintarziere scurta
|
5 setari reglabile
|
[tsd] temporizare reglabila
|
100…400 ms
|
Tip de reglare a restabilirii instantanee Ii
|
9 setari ajustabile
|
Interval de reglare a restabilirii instantanee
|
2...15 x In, precizie: +/- 10 %
Oprit
|
Tip de reglare aintarzierii dupa eroare de legare la pamant -tg
|
5 setari ajustabile
|
Tip de reglare a restabilirii dupa eroare de legare la pamant
|
9 setari ajustabile
|
[tg] gama de reglaj a temporizarii protectiei homopolare
|
100…400 ms
|
[Ig] ground-fault pick-up adjustment range
|
0.2...1 x In (400 A < In =< 1000 A), precizie: +/- 10 %
500...1200 x In (In >= 1250 A), precizie: +/- 10 %
|
Blocare ZSI cu selectare a zonei
|
Cu
|
Inaltime
|
200 mm
|
Latime
|
55 mm
|
Adancime
|
75 mm
|
Greutate neta
|
0,213 kg
|