Schneider-Electric Challenge Com
 
MVS21531
MVS21531
MX/XF/MCH, EasyPact MVS, 200/240 V c.a., Debrosabil
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse EasyPact MVS
Gama EasyPact
Aplicatie a dispozitivului Control
Compatibilitate gama Easypact (EasyPact MVS)
Suplimentare
Tip de control Actionat electric
Tip semnal de control Comandă meţtinută
Tensiune circuit de comanda 200/240 V c.a. 50/60 Hz
Mod de montare Debrosabil
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,5 cm
Latime prima forma de impachetare 5,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 5,0 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Da