Schneider-Electric Challenge Com
 
MVS21533
MVS21533
MX/XF/MCH, EasyPact MVS, 380/415 V c.a., Debrosabil
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse EasyPact MVS
Gama EasyPact
Aplicatie a dispozitivului Control
Compatibilitate gama Easypact (EasyPact MVS)
Suplimentare
Tip de control Actionat electric
Tip semnal de control Comandă meţtinută
Tensiune circuit de comanda 380/415 V c.a. 50/60 Hz
Mod de montare Debrosabil
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,5 cm
Latime prima forma de impachetare 5,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 5,0 kg