Schneider-Electric Challenge Com
 
MVS22146
MVS22146
Intreruptor EasyPact MVS, 2500A, H, 3P, 65kA, AC, Fix, fara unitate de declansare
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse EasyPact MVS
Gama EasyPact
Tip produs sau componenta Disjunctor
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Descriere poli 3P
Descriere poli protejati 3P 3d
Tip retea electrica C.a.
Cod capacitate de rupere H
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de utilizare Categoria B
Suplimentare
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Tip de control Intrerupator cu revenire
Mod de montare Fix
Suport de montare Placa de baza
Pozitie de conectare Vertical
Orizontal
Locul conexiunii Spate
[In] curent nominal 2500 A la 40 °C
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 12 kV conformitate cu SR EN 60947-2
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 143 kA (Icm) la 220...440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
105 kA (Icm) la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Capacitate de rupere 65 kA Icu la 220...440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA Icu la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Ics] capacitatea nominal? de rupere în serviciu 65 kA (Ics) la 220...440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA (Ics) la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Calibru trafo de curent pentru intreruptorul automat 2500 A
Durabilitate mecanic? 20000 cic (cu mentenanta) conformitate cu SR EN 60947-2
10000 cic (fara mentenanta) conformitate cu SR EN 60947-2
Durabilitate electrica Categoria B:5000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-2
Categoria B:2500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-2
Pasul de conectare 115 mm fără piese de mărire pas polar
Indicator de pozitie contact Da
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 65 kA (1 s) la 220...440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA (1 s) la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
36 kA (3 s) la 440/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Timp de rupere maxim 25 ms
Timp de raspuns maxim la inchidere 70 ms
Inaltime 352 mm
Latime 422 mm
Adancime 297 mm
Greutate neta 40 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-2
Certificari produs GOST
CCC
IEC
CCS
Grad de protectie IP IP40
Grad de poluare 4 conformitate cu SR EN 60664-1
Temperatura ambientala de functionare -5…60 °C
Temperatura de depozitare -40…85 °C fara unitate de control
-25…85 °C cu unitate de control
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 30,0 cm
Latime prima forma de impachetare 20,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 3,0 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 3f2d539a-6ab5-46aa-8603-9354f4ae3294
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 3464
Garantie contractuala
Garantie 18 luni