Schneider-Electric Challenge Com
 
MVS22195
MVS22195
Separator EasyPact MVS, 3200A, NA, 4P, Fix
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse EasyPact MVS
Gama EasyPact
Tip produs sau componenta Separator de sarcin?
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Descriere poli 4P
Pozitie neutrului Stanga
Tip retea electrica C.a.
Cod capacitate de rupere NA
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-3
Categorie de utilizare AC-23A
Suplimentare
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Tip de control Intrerupator cu revenire
Mod de montare Fix
Suport de montare Placa de baza
Pozitie de conectare Vertical
Orizontal
Locul conexiunii Spate
[Ie] curent nominal de utilizare AC-23A 3200 A c.a. 50/60 Hz 690 V
Dificultate nominala Continuu
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 12 kV conformitate cu SR EN 60947-3
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 50 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3 la -5…70 °C
25 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3 la -5…70 °C
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 105 kA c.a. la 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
Indicator de pozitie contact Da
Durabilitate mecanica 20000 cic cu mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3
10000 cic fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3
Durabilitate electrica AC-23A:5000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3
AC-23A:2500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3
Pasul de conectare 115 mm fără piese de mărire pas polar
Inaltime 352 mm
Latime 537 mm
Adancime 297 mm
Greutate neta 80 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-3
Certificari produs GOST
IEC
CCC
CCS
Grad de protectie IP IP40
Grad de poluare 4 conformitate cu SR EN 60664-1
Temperatura ambientala de functionare -5…70 °C
Temperatura de depozitare -40…85 °C fara unitate de control
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 30,0 cm
Latime prima forma de impachetare 20,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 3,0 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 3f2d539a-6ab5-46aa-8603-9354f4ae3294
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 5470
Garantie contractuala
Garantie 18 months