Schneider-Electric Challenge Com
 
MVS22328
MVS22328
Sasiu pentru Separator EasyPact MVS 1600A, NA, 3P
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse EasyPact MVS
Gama EasyPact
Tip produs sau componenta Sasiu
Aplicatie a dispozitivului Montare
Compatibilitate gama Easypact (EasyPact MVS) separator de sarcină
Numeintrerupatoare de sarcina MVS16NA
Descriere poli 3P
Cod capacitate de rupere NA
Suplimentare
Mod de montare Debrosabil
[In] curent nominal 1600 A la 40 °C
Greutate produs 39,284 kg
Inaltime 440 mm
Latime 400 mm
Adancime 445 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 44,0 cm
Latime prima forma de impachetare 40,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 44,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 54,784 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP 3f2d539a-6ab5-46aa-8603-9354f4ae3294
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
Nu contine PVC Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 378
Garanție contractuală
Garantie 18 luni