|
|
|
MVS22336
Sasiu pentru Separator EasyPact MVS 1600A, NA, 4P
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
EasyPact MVS
|
Gama
|
EasyPact
|
Tip produs sau componenta
|
Sasiu
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Montare
|
Compatibilitate gama
|
Easypact (EasyPact MVS) separator de sarcină
|
Numeintrerupatoare de sarcina
|
MVS16NA
|
Descriere poli
|
4P
|
Cod capacitate de rupere
|
NA
|
Suplimentare
Mod de montare
|
Debrosabil
|
[In] curent nominal
|
1600 A la 40 °C
|
Greutate neta
|
46,712 kg
|
Inaltime
|
440 mm
|
Latime
|
400 mm
|
Adancime
|
560 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
44,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
56,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
62,212 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|