Schneider-Electric Challenge Com
 
MVS22455
MVS22455
Intreruptor EasyPact MVS, 3200A, H, 3P, AC, Debrosabil, conexiuni frontale, fara unitate de declansare
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse EasyPact MVS
Gama EasyPact
Tip produs sau componenta Disjunctor
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Descriere poli 3P
Descriere poli protejati 3P 3d
Tip retea electrica C.a.
Cod capacitate de rupere H
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de utilizare Categoria B
Suplimentare
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Tip de control Intrerupator cu revenire
Mod de montare Debrosabil
Suport de montare Sina
Locul conexiunii Fata
[In] curent nominal 3200 A la 40 °C
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 12 kV conformitate cu SR EN 60947-2
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 143 kA (Icm) la 220...440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
105 kA (Icm) la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Capacitate de rupere 65 kA Icu la 220...440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA Icu la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Ics] capacitatea nominală de rupere în serviciu 65 kA (Ics) la 220...440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA (Ics) la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Calibru trafo de curent pentru intreruptorul automat 3200 A
Durabilitate mecanică 20000 cic (cu mentenanta) conformitate cu SR EN 60947-2
10000 cic (fara mentenanta) conformitate cu SR EN 60947-2
Durabilitate electrica Categoria B:5000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-2
Categoria B:2500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-2
Pasul de conectare 115 mm fără piese de mărire pas polar
Indicator de pozitie contact Da
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 65 kA (1 s) la 220...440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA (1 s) la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Timp de rupere maxim 25 ms
Timp de raspuns maxim la inchidere 70 ms
Inaltime 439 mm
Latime 441 mm
Adancime 395 mm
Greutate produs 93 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-2
Certificari produs EAC
IECEE CB Scheme
Grad de protectie IP IP30
Grad de poluare 4 conformitate cu SR EN 60664-1
Temperatura ambientala de functionare -5…60 °C
Temperatura de depozitare -40…85 °C fara unitate de control
-25…85 °C cu unitate de control
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 35,2 cm
Latime prima forma de impachetare 42,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 29,7 cm
Greutate prima forma de impachetare 60,0 kg
Durabilitatea ofertei
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP 3f2d539a-6ab5-46aa-8603-9354f4ae3294
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu scutirile
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Nu contine PVC Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 8167
Garanție contractuală
Garantie 18 months