Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Sina
Placa de baza
|
Pozitie de conectare
|
Orizontal
Vertical
|
Locul conexiunii
|
Spate
|
[In] curent nominal
|
1250 A la 40 °C
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
12 kV conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit
|
75 kA (Icm) la 220...440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Capacitate de rupere
|
50 kA Icu la 220...440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Ics] capacitatea nominală de rupere în serviciu
|
50 kA (Icu) la 220...440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Calibru trafo de curent pentru intreruptorul automat
|
1250 A
|
Durabilitate mecanică
|
20000 cic (cu mentenanta) conformitate cu SR EN 60947-2
10000 cic (fara mentenanta) conformitate cu SR EN 60947-2
|
Durabilitate electrica
|
Categoria B:5000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-2
|
Pasul de conectare
|
70 mm fără piese de mărire pas polar
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
35 kA (1 s) la 220...440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
20 kA (3 s) la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Timp de rupere maxim
|
35 ms
|
Timp de raspuns maxim la inchidere
|
70 ms
|
Inaltime
|
301 mm
|
Latime
|
276 mm
|
Adancime
|
196 mm
|
Greutate produs
|
14 kg
|