Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Mod de montare
|
Debrosabil
|
Suport de montare
|
Sina
Placa de baza
|
Pozitie de conectare
|
Vertical
Orizontal
|
Locul conexiunii
|
Spate
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
AC-23A 1250 A c.a. 50/60 Hz 440 V
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
12 kV conformitate cu SR EN 60947-3
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
35 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3 la 220...440 V
20 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3 la 440 V
|
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit
|
75 kA 220...440 V c.a. la 50/60 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
Durabilitate mecanica
|
20000 cic cu mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3
10000 cic fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3
|
Durabilitate electrica
|
AC-23A:5000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3
|
Pasul de conectare
|
70 mm fără piese de mărire pas polar
|
Inaltime
|
322 mm
|
Latime
|
288 mm
|
Adancime
|
277 mm
|
Greutate produs
|
14 kg
|