Schneider-Electric Challenge Com
 
MVS23176
MVS23176
Separator EasyPact MVS, 1250A, 3P, Fix
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse EasyPact MVS
Gama EasyPact
Nume scurt al dispozitivului MVS12CA
Tip produs sau componenta Separator de sarcină
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Descriere poli 3P
Tip retea electrica C.a.
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-3
Categorie de utilizare AC-23A
Suplimentare
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina
Placa de baza
Pozitie de conectare Vertical
Orizontal
Locul conexiunii Spate
[Ie] curent nominal de utilizare AC-23A 1250 A c.a. 50/60 Hz 440 V
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 12 kV conformitate cu SR EN 60947-3
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 35 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3 la 220...440 V
20 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3 la 440 V
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 75 kA 220...440 V c.a. la 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
Indicator de pozitie contact Da
Durabilitate mecanica 20000 cic cu mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3
10000 cic fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3
Durabilitate electrica AC-23A:5000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3
Pasul de conectare 70 mm fără piese de mărire pas polar
Inaltime 301 mm
Latime 276 mm
Adancime 196 mm
Greutate produs 14 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-3
Certificari produs EAC
IEC
Grad de protectie IP IP30
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
Temperatura ambientala de functionare -5…70 °C
Temperatura de depozitare -40…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 30,1 cm
Latime prima forma de impachetare 27,6 cm
Lungime prima forma de impachetare 19,6 cm
Greutate prima forma de impachetare 14,0 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Da
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1659
Garanție contractuală
Garantie 18 luni