|
|
|
MVS23294
Sasiu pentru Intreruptor EasyPact MVS 800A, C1, 3P
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
EasyPact MVS
|
Gama
|
EasyPact
|
Tip produs sau componenta
|
Sasiu
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Montare
|
Compatibilitate gama
|
Easypact (EasyPact MVS) disjunctor
|
Descriere poli
|
3P
|
Suplimentare
Mod de montare
|
Debrosabil
|
[In] curent nominal
|
800 A la 40 °C
|
Greutate neta
|
16 kg
|
Inaltime
|
322 mm
|
Latime
|
288 mm
|
Adancime
|
277 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
32,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
28,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
27,7 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
16,0 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|