Schneider-Electric Challenge Com
 
NSY2SPHD204
NSY2SPHD204
Spacial SFHD panou lateral - extern sarcina grea - montare exter.- H2000 W430
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Aplicatie Outdoor heavy duty
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu cofret
Tip produs sau componenta Panou lateral
Aplicatie Multifunc?ional
For enclosure nominal dimensions -
- H: 2062 mm W: 800 mm D: 430 mm
Locul de montare Lateralele carcasei
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentare
Compatibilitate gama PanelSeT (PanelSeT SFHD)
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
2 panou lateral
Material Steel with anti-corrosive coating
Culoare Gri (RAL 7035)
Finisare suprafata Pudr? epoxy-poliester
Mod de fixare Cu surub - tipul surubului captiv - din exteriorul dulapului locatie
În?l?ime Nominal: 2000 mm
Latime Nominal: 430 mm
Adancime Real : 60 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,0 cm
Latime prima forma de impachetare 39,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 209,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 21,39 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAL
Numar unitati in a doua forma de impachetare 20
Inaltime a doua forma de impachetare 85,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 208,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 490,0 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd