Schneider-Electric Challenge Com
 
NSY2SPN206
NSY2SPN206
Panouri laterale, PanelSeT SFN, pentru dulap H2000 D600, fixare pe exterior, set de 2 bucati
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PanelSeT
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu cofret
Tip produs sau componenta Panou lateral
Aplicatie Aplicatie compartimentata
Aplicatie Prisma
Multifunc?ional
For enclosure nominal dimensions - H: 2000 mm D: 600 mm
Locul de montare Lateralele carcasei
Suplimentare
Compatibilitate gama PanelSeT (PanelSeT SFN)
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
2 panou lateral
Material Otel
Greutate neta 96,6 kg
Culoare Gri (RAL 7035)
Finisare suprafata Pudr? epoxy-poliester
Mod de fixare Cu surub - tipul surubului captiv - din exteriorul dulapului locatie
În?l?ime Nominal: 2000 mm
Latime Nominal: 600 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,500 cm
Latime prima forma de impachetare 59,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 203,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 32,000 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAL
Numar unitati in a doua forma de impachetare 20
Inaltime a doua forma de impachetare 81,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 203,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 679,000 kg
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 169
Garantie contractuala
Garantie 18 months