|
|
|
NSYAEFP42S3D
Placa adaptor, RAL7035 pt carcase Spacial S3D W400xD250
|
|
|
Principale
Gama
|
PanelSeT
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii pentru montaj
|
Tip produs sau componenta
|
Support pillar device
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Multifuncţional
|
Dimensiuni nominale dulap
|
-
|
Locul de montare
|
Between enclosure and support pillar
|
Suport de montare
|
To fix the support pillar on enclosure
|
Compatibilitate gama
|
PanelSeT (PanelSeT S3D)
|
Compozitie dispozitiv
|
Elemente de fixare
2 placă
1 garnitură
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Suplimentare
Material
|
Otel
|
Culoare
|
Gri (RAL 7035)
|
Finisare suprafata
|
Pudră epoxy-poliester
|
Mod de fixare
|
Cu element de fixare - between enclosure and support pillar locatie
|
Sarcina permanenta admisa
|
0 kg
|
Înălţime
|
0 mm
|
Latime
|
380 mm
Centre de fixare: 240 mm
|
Adancime
|
160 mm
Centre de fixare : 117 mm
|
Greutate produs
|
2,35 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
20,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
49,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
2,432 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAM
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
150
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
45,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
100,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
385,000 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Nu
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Nu
|
Numar SCIP
|
9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Garanție contractuală
|
|