Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYAPU19F9
NSYAPU19F9
Actassi - Sina distrib. putere 1 U - 9 prize 19P UTE
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Actassi
Tip produs sau componenta Sina de distributie
Domeniu de utilizare al dispozitivului Multifuncţional
Descriere priza standard Pin de legare la pământ
Accesorii / piese separate Accesoriu de distributie al curentului
Configuratie poli priza 2P + E cu obturatoare
Cantitate pe set Set de 1
Culoare Aluminiu
Suplimentar
Compozitie dispozitiv 1 bară de alimentare
Fixing elements
Pozitie papuc pentru legare la pamant Bornă de împământare la 35°
Numar priza 9
[In] curent nominal 16 A
[Ue] tensiune nominala de functionare 230 V AC
Suport de montare Vertical
Rack 19"
Mod de fixare Fixare directă
Cu colier
Material Poliamidă 6 cu 30 % fibră de sticlă
Finisaj suprafata Anodizat
Conexiune electrica 3 m cablu de putere H05VV-F3G1.5
Numarul rack-urilor 1U
Adancime 482,60 mm
Adancime 44 mm
Mediu
Rezistenta la foc 850 °C
Etichete privind calitatea UTE
Standarde IEC 60884
NBN C 61-112-1
UL 1015
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 861 g
Inaltimea formei de impachetare 1 7 cm
Latimea formei de impachetare 1 10 cm
Lungimea formei de impachetare 1 50 cm
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
Contractual warranty
Garantie 18 months