Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYAZ4PLA
NSYAZ4PLA
Dispozitiv de asociere pentru instalare verticala PLA+NSYZHPLA pe plinta de 900mm D420mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Thalassa
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de cuplare
Tip produs sau componenta Kit de cuplare
Aplicatie Multifuncţional
Pentru dimensiunile nominale ale carcasei -
Suport de montare Plinte, intre plinte H:60mm si plinte H900mm
Compatibilitate gama Thalassa (Thalassa PLA) PLAZ
Thalassa (Thalassa PLA) PLAZT
Compozitie dispozitiv 2 placă
Suplimentare
Mod de fixare Înşurubat - tipul surubului M12 - plinta H:60 mm cu partea inferioara a carcasei locatie
Cu element de fixare - tipul surubului M14 - plinta H:60 mm cu plinta H:900 mm locatie
Înălţime 50 mm
Latime 370 mm
Adancime 62 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 10,500 cm
Latime prima forma de impachetare 10,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 60,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,416 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare 28
Inaltime a doua forma de impachetare 29,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 51,500 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142