|
|
|
NSYBPN2012
Panou spate, PanelSeT SFN, pentru dulap H2000 W1200, fixare pe exterior
|
|
|
Principale
Gama
|
PanelSeT
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu cofret
|
Tip produs sau componenta
|
Panou spate
|
Aplicatie
|
Multifunc?ional
|
For enclosure nominal dimensions
|
- H: 2000 mm W: 1200 mm
|
Locul de montare
|
Spatele cofretului
|
Suplimentare
Compatibilitate gama
|
PanelSeT (PanelSeT SFN)
|
Compozitie dispozitiv
|
Elemente de fixare
1 panou spate
|
Material
|
Otel
|
Greutate neta
|
101,5 kg
|
Culoare
|
Gri (RAL 7035)
|
Finisare suprafata
|
Pudr? epoxy-poliester
|
Mod de fixare
|
Cu surub - tipul surubului captiv - din exteriorul dulapului locatie
|
În?l?ime
|
Nominal: 2000 mm
|
Latime
|
Nominal: 1200 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
119,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
202,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
32,500 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
58,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
202,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
358,000 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|