|
|
|
NSYBPN203
Panou spate, PanelSeT SFN, pentru dulap H2000 W300, fixare pe exterior
|
|
|
Principale
Gama
|
PanelSeT
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu cofret
|
Tip produs sau componenta
|
Panou spate
|
Aplicatie
|
Multifuncţional
|
For enclosure nominal dimensions
|
- H: 2000 mm W: 300 mm
|
Locul de montare
|
Spatele cofretului
|
Suplimentare
Compatibilitate gama
|
PanelSeT (PanelSeT SFN)
|
Compozitie dispozitiv
|
Elemente de fixare
1 panou spate
|
Material
|
Otel
|
Greutate produs
|
121,8 kg
|
Culoare
|
Gri (RAL 7035)
|
Finisare suprafata
|
Pudră epoxy-poliester
|
Mod de fixare
|
Cu surub - tipul surubului captiv - din exteriorul dulapului locatie
|
Înălţime
|
Nominal: 2000 mm
|
Latime
|
Nominal: 300 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
29,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
202,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
9,000 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
18
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
44,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
202,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
188,500 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Nu
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Nu
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
53
|
Garanție contractuală
|
|